??
CAD model selection
K0673.11002
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0673 - Levelling feet plates with rubber base steel or stainless steel
Bill of material
K0673.11002
BESTKIPP
Order No.
K0673.11002
MATERIAL
Main
Stainless steel
D
diameter
100 mm
H
height
19 mm
BELASTUNG
load capacity max. kN
20 kN
GEW
Approx. weight
0.4284 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73182900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245186433
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions